Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
142 pulg
3608 mm
Peso
9500 lb
4309 kg

Información general

Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 142 pulg 3608 mm
Peso 9500 lb 4309 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No)
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 8.25 yd³ 6.4 m³
Capacidad 8.25 yd³ 6.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio