22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Roca 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
6240 mm
246 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 22,9 m³ (30 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Anchura del cucharón 6240 mm 246 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 46989 lb 21314 kg
Capacidad 30 yd³ 22.9 m³
Densidad nominal (elevación alta) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL