13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Roca 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
200 pulg
5080 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 13 m³ (17 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Anchura del cucharón 200 pulg 5080 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 28010 lb 12705 kg
Capacidad 13 m³ 17 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL