11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Granito de servicio pesado 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4980 mm
196 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para granito en servicio pesado de 11,5 m³ (15 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Anchura del cucharón 4980 mm 196 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 31094 lb 14104 kg
Capacidad 15 yd³ 11.5 m³
Densidad nominal (elevación alta) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Granito para servicio pesado Granito para servicio pesado

Compare 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL