16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Roca 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4824 mm
190 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 16,1 m³ (21 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Anchura del cucharón 4824 mm 190 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 10889 kg 24006 lb
Capacidad 16.1 m³ 21 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL