26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Roca de servicio pesado 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
249 pulg
6320 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca en servicio pesado de 26 m³ (34 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Anchura del cucharón 249 pulg 6320 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 25257 kg 55682 lb
Capacidad 34 yd³ 26 m³
Densidad nominal (elevación alta) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Cucharón para roca de servicio pesado Cucharón para roca de servicio pesado

Compare 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL