Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
134.4 pulg
3413 mm
Peso
5730 lb
2599 kg

Información general

Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 134.4 pulg 3413 mm
Peso 5730 lb 2599 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 7 yd³ 5.4 m³
Capacidad 7 yd³ 5.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio