29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Roca de servicio pesado 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
254 pulg
6448 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca en servicio pesado de 29,1 m³ (38 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Anchura del cucharón 254 pulg 6448 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 61271 lb 27792 kg
Capacidad 38 yd³ 29.1 m³
Densidad nominal (elevación alta) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Cucharón para roca de servicio pesado Cucharón para roca de servicio pesado

Compare 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL