Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 5,1 m³ (6,75 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura
72 pulg
3357 mm
Peso
6149 lb
2789 kg

Información general

Cucharón de uso general de 5,1 m³ (6,75 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,1 m³ (6,75 yd³) Performance Series

Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura 72 pulg 3357 mm
Peso 6149 lb 2789 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No)
Capacidad 1.45 yd³ 1.11 m³

Compare Cucharón de uso general de 5,1 m³ (6,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio