Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
140 pulg
3568 mm
Peso
7888 lb
3578 kg

Información general

Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 140 pulg 3568 mm
Peso 7888 lb 3578 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 8.25 yd³ 6.4 m³
Capacidad 8.25 yd³ 6.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 6,4 m³ (8,25 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio