26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Roca 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
6240 mm
246 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 26 m³ (34 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Anchura del cucharón 6240 mm 246 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 48960 lb 22208 kg
Capacidad 26 m³ 34 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 26 m³ (34 yd³) - 596-5330 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL