Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
VCE
VCE
Anchura
140.5 pulg
3568 mm
Peso
9515 lb
4316 kg

Información general

Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Interfaz VCE VCE
Anchura 140.5 pulg 3568 mm
Peso 9515 lb 4316 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No)
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio