Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
68.3 pulg
1736 mm
Peso
4188.8 lb
1900 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 68.3 pulg 1736 mm
Peso 4188.8 lb 1900 kg
Longitud 76.6 pulg 1945 mm
Capacidad 5.4 yd³ 4.1 m³
Grosor de cuchilla base 1.6 pulg 40 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.