11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Roca 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4824 mm
190 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 11,5 m³ (15 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Anchura del cucharón 4824 mm 190 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 9296 kg 20494 lb
Capacidad 15 yd³ 11.5 m³
Densidad nominal (elevación alta) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL