19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Roca 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
246 pulg
6240 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 19,1 m³ (25 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Anchura del cucharón 246 pulg 6240 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 43407 lb 19689 kg
Capacidad 19.1 m³ 25 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL