938M

Palas de ruedas pequeñas 938M

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
188 hp
140 kW
Peso de funcionamiento
35778 lb
16229 kg
Capacidades de los cucharones
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)

Información general

Configurada para el éxito

La Pala de Ruedas Pequeña Cat 938M establece un nuevo referente de productividad, eficiencia del combustible y comodidad. La barra en Z optimizada y mejorada proporciona la rapidez de carga de una barra en Z tradicional con las capacidades de elevación en paralelo y manipulación de carga de una cargadora industrial. El Motor C7.1 ACERT de par elevado y baja velocidad funciona en combinación con un tren de potencia inteligente Hystat para proporcionar de serie una gran eficiencia del combustible. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage V con un módulo de emisiones limpias que respeta el medioambiente y que está diseñado para gestionarse automáticamente de modo que pueda concentrarse en su trabajo. Experimente el nuevo referente en el sector.

Ventajas

Reducción del 30% Velocidad del motor

Régimen del motor más bajo que reducen el consumo de combustible.

MAYOR Control

Control más preciso con intervalos de parada regulares y predecibles.

Nivel de ruido de 68 dB(A) líder en el sector

Funcionando a 1600 rev/min en modo estándar.

Especificaciones del producto para 938M

Potencia bruta máxima 188 hp 140 kW
Cilindrada (modo de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 427 pulg³ 7.01 l
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 183 hp 137 kW
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 642 pie·lbf 870 N·m
Potencia bruta máxima a 1600 rev/min: ISO 14396 (Dpulg) (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 176 mhp 176 mhp
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 649 pie·lbf 880 N·m
Potencia bruta máxima a 1800 rev/min: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 188 hp 140 kW
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: ISO 9249 (Dpulg) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 172 mhp 172 mhp
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 627 pie·lbf 850 N·m
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: ISO 9249 (Dpulg) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 186 mhp 186 mhp
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 664 pie·lbf 900 N·m
Cilindrada (modo de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 427 pulg³ 7.01 l
Potencia bruta máxima a 1800 rev/min: ISO 14396 (Dpulg) (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 190 mhp 190 mhp
Nota (1) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada.
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 170 hp 127 kW
Potencia bruta máxima a 1600 rev/min: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 173 hp 129 kW
Nota (2) *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar. *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
Nota (3) **El motor Cat C7.1 ACERT cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage V para vehículos extraviales. **El motor Cat C7.1 ACERT cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage V para vehículos extraviales.
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 170 hp 127 kW
Par neto máximo: ISO 9249:2007 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 628 pie·lbf 852 N·m
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 184 hp 137 kW
Par neto máximo: ISO 9249:2007 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 650 pie·lbf 882 N·m
Capacidades de los cucharones 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
Capacidades del cucharón: material liviano 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Capacidades del cucharón: uso general 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³) 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³)
Peso de funcionamiento 35778 lb 16229 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2008 nivel II ISO 3449:2008 nivel II
Nota (3) *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Nota (2) Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son:
– Cabina estándar: 68 ±3 dB(A)
– Cabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, son:
– Cabina estándar: 68 ±3 dB(A)
– Cabina Deluxe: 66 ±2 dB(A)
Transmisión: caja de cambios 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Cárter del motor 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 44.9 gal (EE. UU.) 170 l
Ejes traseros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Ejes delanteros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Depósito hidráulico 23.8 gal (EE. UU.) 90 l
Depósito de combustible 51.5 gal (EE. UU.) 195 l
Sistema de refrigeración 7.9 gal (EE. UU.) 32 l
Nota (1) *El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada. *El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada.
Tiempo de ciclo hidráulico: modo rendimiento a 1800 rev/min: elevación desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima 5.5 s 5.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modo rendimiento a 1800 rev/min: tiempo total del ciclo 9.7 s 9.7 s
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351 psi 30000 kPa
Tiempos de ciclo hidráulico: modo estándar a 1600 rev/min: tiempo total del ciclo 10.6 s 10.6 s
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 4061 psi 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª y 4.ª función 4061 psi 28000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modo estándar a 1600 rev/min: descarga a la máxima altura de elevación 1.7 s 1.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modo rendimiento a 1800 rev/min: descarga a la máxima altura de elevación 1.5 s 1.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modo estándar a 1600 rev/min: elevación desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima 6.2 s 6.2 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modo rendimiento a 1800 rev/min: flotación hacia abajo, de elevación máxima hasta el nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 4.ª función* 42 gal/min 160 l/min
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de seguridad máxima de la 3.ª y 4.ª función 4351 psi 30000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modo estándar a 1600 rev/min: flotación hacia abajo de la elevación máxima al nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Caudal máximo: bomba de implemento 50 gal/min 190 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función* 50 gal/min 190 l/min
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500 psi 24130 kPa
Ángulo de articulación de dirección: a cada lado 40° 40°
Caudal máximo: bomba de dirección 34 gal/min 130 l/min
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3.3 giros 3.3 giros
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 42506 pie·lbf 57630 N·m
Par de dirección máximo: 40° (a giro pleno) 31398 pie·lbf 42570 N·m
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho) a 1800 rev/min: velocidad del volante de dirección a 90 rev/min 2.3 s 2.3 s
Avance y retroceso: gama 3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama 4 25 milla/h 40 km/h
Nota *El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). *El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph).
Avance y retroceso: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Avance y retroceso: gama 2 8 milla/h 13 km/h
Nota (1) Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Nota (2) En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora.
Otras opciones, como 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radial (L-3); 650/65 R25 radial (L-3); tractor forestal/agricultura; neumáticos macizos 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radial (L-3); 650/65 R25 radial (L-3); tractor forestal/agricultura; neumáticos macizos
Nota (3) Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina.
Trasero Oscilación ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (opcional) Oscilación ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (opcional)
Delantero Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Fijo; diferencial de bloqueo (estándar)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 94% 94%

938M Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Motor Cat C7.1 ACERT
    – Modos de potencia (estándar y rendimiento)
    – Potencia por gama (alta potencia en gama 4)
    – Turboalimentado y postenfriado
    – Respiradero del cárter con filtro
    – Filtro de partículas diésel
    – Reducción catalítica selectiva
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Protección refrigerante hasta –34 °C (–29 °F)
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Bomba de cebado de combustible automática
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    - Modos del operador (predeterminado, TC, Hystat y hielo)
    - Agresividad del cambio de dirección (rápido, medio, lento)
    - Control de la fuerza de tracción, ajuste de par de rueda
    - Control de corrimiento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Sistema de refrigeración de un plano con densidad de seis aletas por pulgada.
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Mecanismos automáticos de parada de cucharón y horquilla, ajustables dentro de la cabina
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes finales mecánicos
  • Control del modo de precisión (rápido, medio, lento) en el modo de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y tomas S·O·SSM
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina (2)
  • Baterías, 1000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexión
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces traseras LED
  • Product Link™ PRO con tres años de suscripción
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
  • Control de temperatura automático
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Iluminación interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Mandos de implementos montados en el asiento, electrónicos y ajustables
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Luna delantera tintada
  • Lavaparabrisas/limpiaparabrisas con depósito de agua, 2 velocidades e intermitente, frontal

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de compartimento de amplio acceso con fuerza de apertura/cierre ajustable
  • Varillaje de carga de elevación en paralelo

EQUIPOS ESTÁNDAR EN UE

  • Cabina Deluxe
  • Pantalla secundaria
  • Cámara de visión trasera

938M Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Caudal auxiliar, tercera y cuarta función, ajustable mediante pantalla secundaria
  • Luz de baliza, estroboscópica
  • Cabina Deluxe (de serie en Europa, opcional en Norteamérica)
    – Retrovisores calefactados exteriores ajustables eléctricamente (2)
    – Pantalla secundaria para activar funciones y ajustar parámetros
    – Cortina parasol, delantera y trasera
  • Cámara de visión trasera (estándar en Europa)
  • Equipo de arranque en frío
  • Contrapeso, (servicio pesado y forestal)
  • Acoplamiento, (Fusion e ISO 23727)
  • Paquetes para suciedad (baja, media, alta)
  • Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)
  • Protecciones (máquina y operador)
  • Varillaje, elevación alta
  • Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor y DEF
  • Detección de objetos
  • Product Link ELITE con capacidades instalación de software, registro de datos, histograma y mapas de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable mediante la pantalla secundaria
  • Asientos
    - Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo medio y apoyo lumbar mecánico
    - Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con respaldo alto y apoyo lumbar neumático. El asiento está calefactado y ventilado en respaldo y banqueta.
  • Dirección
    - Modo doble y secundario
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

Compare 938M con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología