21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Roca 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
6240 mm
246 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 21,4 m³ (28 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Anchura del cucharón 6240 mm 246 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 45614 lb 20690 kg
Capacidad 28 yd³ 21.4 m³
Densidad nominal (elevación alta) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL