Manipulador de Áridos 926M

Palas de ruedas pequeñas Manipulador de Áridos 926M

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
168 hp
125 kW
Peso de funcionamiento
28577 lb
12963 kg
Capacidades de los cucharones
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)

Información general

Configurada para el éxito

El Manipulador de Áridos Cat® 926M establece un nuevo referente de productividad, eficiencia del combustible y comodidad. El motor C7.1 de par elevado y baja velocidad funciona en combinación con un tren de potencia inteligente Hystat para proporcionar de serie una gran eficiencia del combustible. El varillaje en Z optimizado en combinación con los cucharones Performance Series con mayor resistencia al desgaste aumentan la resistencia del cucharón y su carga útil. Niveles de sonido extremadamente bajos, cabina amplia y espaciosa y controles intuitivos que hacen que resulte cómodo trabajar durante todo el día e incluso la noche. Experimente este nuevo referente en el sector.

Ventajas

Reducción del 30% Velocidad del motor

Régimen del motor más bajo que reducen el consumo de combustible.

MAYOR Control

Control más preciso con intervalos de parada regulares y predecibles.

Nivel de ruido de 68 dB(A) líder en el sector

Funcionando a 1600 rev/min en modo estándar.

Especificaciones del producto para Manipulador de Áridos 926M

Potencia bruta máxima 168 hp 125 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 l
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 155 hp 114 kW
Emisiones El motor Cat C7.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 Final de Corea. El motor Cat C7.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 Final de Corea.
Potencia bruta nominal máxima: ISO14396 168 hp 125 kW
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 586 pie·lbf 795 N·m
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 146 hp 109 kW
Nota (2) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada.
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potencia neta nominal: 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 142 hp 106 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 168 hp 125 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia estándar): Velocidad 1-3*) 517 pie·lbf 702 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 573 pie·lbf 777 N·m
Nota (4) Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual). Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual).
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Nota (3) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) 155 hp 114 kW
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 148 hp 110 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 160 hp 119 kW
Potencia nominal neta 148 hp 110 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 517 pie·lbf 702 N·m
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 144 hp 106 kW
Potencia neta nominal: 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia rendimiento: Velocidad 1-4) 149 hp 111 kW
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 141 hp 105 kW
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 153 hp 114 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 148 hp 109 kW
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 151 hp 111 kW
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 601 pie·lbf 815 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 588 pie·lbf 797 N·m
Nota (1) *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar. *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
Potencia bruta máxima: ISO 14396, sistema métrico (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 170 hp 125 kW
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 166 hp 122 kW
Potencia neta: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 164 hp 122 kW
Potencia neta: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 163 hp 122 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 587 pie·lbf 796 N·m
Potencia bruta máxima: ISO 14396, sistema métrico (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 162 hp 119 kW
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 170 hp 125 kW
Potencia neta: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 156 hp 116 kW
Potencia neta (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia neta (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potencia neta: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 156 hp 116 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 572 pie·lbf 776 N·m
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 158 hp 116 kW
Capacidades de los cucharones 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
Peso de funcionamiento 28577 lb 12963 kg
Nota (2) ~Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera y paquete de arranque en frío. ~Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera y paquete de arranque en frío.
Peso de funcionamiento (2) 12 963 kg (28 577 lb)~ 12 963 kg (28 577 lb)~
Peso de funcionamiento (1) 12 891 kg (28 418 lb)** 12 891 kg (28 418 lb)**
Nota (1) **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales. **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II
Nota (1) * Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. * Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Niveles de sonido declarados Niveles de presión acústica declarados
– Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Niveles de presión acústica declarados
– Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Nota (2) La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa. La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa.
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Cárter del motor 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Depósito hidráulico 23.8 gal (EE. UU.) 90 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 42.3 gal (EE. UU.) 160 l
Sistema de refrigeración 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Ejes traseros 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Depósito de combustible 51.5 gal (EE. UU.) 195 l
Ejes delanteros 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Transmisión: caja de cambios 2.2 gal (EE. UU.) 8.5 l
Cilindro de dirección, doble acción: carrera 17.2 pulg 438 mm
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 37155 pie·lbf 50375 N·m
Nota (1) El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción. El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción.
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500 psi 24130 kPa
Caudal máximo: bomba de dirección 34 gal/min 130 l/min
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de calibre 2.8 pulg 70 mm
Tiempos de ciclo de dirección: del tope izquierdo al tope derecho; régimen máximo: velocidad del volante de dirección a 90 rev/min 2.4 s 2.4 s
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de varilla 1.6 pulg 40 mm
Nota (2) Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg).
Tiempos de ciclo de dirección: del tope izquierdo al tope derecho; régimen mínimo: caudal de la bomba limitado 2.8 s 2.8 s
Par de dirección máximo: 40° (a giro pleno) 27747 pie·lbf 37620 N·m
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4061 psi 28000 kPa
Cilindro de inclinación, doble acción: carrera 20.3 pulg 516 mm
Caudal máximo: bomba de implemento 40 gal/min 150 l/min
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 3771 psi 26000 kPa
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min/modo de potencia estándar a 1600 rev/min, tiempo total del ciclo 9,6/10,5 segundos 9,6/10,5 segundos
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de calibre 5.5 pulg 140 mm
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de varilla 3 pulg 75 mm
Presión de alivio, cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª función 3771 psi 26000 kPa
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de varilla 2.4 pulg 60 mm
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de calibre 4.3 pulg 110 mm
Caudal máximo: bomba de implemento, 3.ª función* 40 gal/min 150 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 4.ª función* 40 gal/min 150 l/min
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de seguridad máxima de la 3.ª y 4.ª función 4061 psi 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª y 4.ª función 3771 psi 26000 kPa
Cilindro de elevación, doble acción: carrera 28.7 pulg 728 mm
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modalidad de potencia estándar a 1600 rev/min, descarga (en la posición de máxima elevación) 1,5/1,7 segundos 1,5/1,7 segundos
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5,5/6,2 segundos 5,5/6,2 segundos
Nota (2) Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg).
Nota (1) El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción. El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción.
Nota (3) * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada. * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada.
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2,6/2,6 segundos 2,6/2,6 segundos
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función* 40 gal/min 150 l/min
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada 17580 lb 7976 kg
Nota (1) **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales. **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales.
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada (2) 8148 kg (17 962 lb)~ 8148 kg (17 962 lb)~
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada (1) 8047 kg (17 740 lb)** 8047 kg (17 740 lb)**
Nota (2) ~Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera y paquete de arranque en frío. ~Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera y paquete de arranque en frío.
Avance y retroceso: gama 2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama 3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Avance y retroceso: gama 4 25 milla/h 40 km/h
Nota * El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). * El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph).
Eje trasero: ayuda a la tracción, opcional Diferencial de patinaje limitado Diferencial de patinaje limitado
Nota (3) *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h (6,2 mph) en el modelo 926M. *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h (6,2 mph) en el modelo 926M.
Eje delantero Fijo Fijo
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 17.5 R25 ± 13,5 grados ± 13,5 grados
Nota (2) Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes. Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes.
Eje delantero: ayuda a la tracción* Diferencial de bloqueo (estándar) Diferencial de bloqueo (estándar)
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 20.5 R25, 550/65, 600/65 y 650/65 ± 10,5 grados ± 10,5 grados
Nota (1) El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia. El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia.
Frenos, servicio Discos interiores sumergidos en aceite Discos interiores sumergidos en aceite
Eje trasero Oscilante Oscilante
Eje delantero: ayuda a la tracción** Diferencial de bloqueo (estándar) Diferencial de bloqueo (estándar)
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global – 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global – 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 94% 94%

Manipulador de Áridos 926M Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Protecciones de las juntas del eje Duo-Cone™
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Motor Cat C7.1
    - Modos de potencia (estándar y rendimiento)
    - Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    - Turboalimentado y postenfriado
    - Filtro de partículas diésel (instalado de por vida)
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    - Modos del operador (predeterminado, TC, Hystat y hielo)
    - Agresividad del cambio de dirección (rápido, medio, lento)
    - Control de la fuerza de tracción, ajuste de par de rueda
    - Control de corrimiento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Sistema de refrigeración de un plano con densidad de seis aletas por pulgada.
  • Orificios de toma de muestras de aceite
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de elevación, bajada e inclinación, ajustables en la cabina
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes finales mecánicos
  • Control del modo de precisión (rápido, medio, lento)
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Baterías, 1000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexión
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces traseras LED
  • Product Link PRO con tres años de suscripción
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
  • Control de temperatura automático
  • Cabina, presurizada
  • Cámara de visión trasera
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Espejo simple
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Luna delantera tintada
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas con depósito de agua, 2 velocidades e intermitente, luces delanteras, limpiaparabrisas, intermitente
  • Asiento con suspensión, tela

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de compartimento de amplio acceso con fuerza de apertura/cierre ajustable
  • Varillaje de barra en Z optimizado Cat con elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación, con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura y cubiertas

Manipulador de Áridos 926M Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Caudal auxiliar, tercera y cuarta función
  • Diferencial, patinaje limitado, trasero
  • Luz de baliza, estroboscópica
  • Cabina Deluxe (de serie en Europa)
    - Cámara, visión trasera integrada en la pantalla avanzada
    - Retrovisores calefactados exteriores con ajuste eléctrico (2)
    - Pantalla secundaria para activar funciones y ajustar parámetros
    - Iluminación LED interior
    - Cortina parasol, delantera y trasera
    - Pantalla táctil secundaria
    - Activación de la velocidad del control de amortiguación ajustable
    - Recordatorios de mantenimiento preventivo
    - Función de ayuda integrada (26 idiomas)
  • Cámara, montada en el techo, visión delantera con pantalla aparte
  • Paquete de arranque en frío
    - Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000 CCA (4 en total)
  • Contrapeso, opciones adicionales
  • Acoplamiento, (Fusion e ISO 23727)
  • Paquetes para suciedad (baja, media, alta)
  • Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)
  • Paquetes de protección
  • Varillaje, elevación alta
  • Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor y DEF
  • Tecnología Payload
    - Cat Production Measurement (CPM)
    - Impresora de CPM
  • Product Link ELITE con capacidades instalación de software, registro de datos, histograma y mapas de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Detección trasera de objetos
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable mediante la pantalla secundaria
  • Asientos:
    - Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo medio
    - Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y apoyo lumbar neumático. El asiento está calefactado y ventilado en respaldo y banqueta.
  • Dirección
    - Modo doble y secundario
  • Control de presión de los neumáticos (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Compare Manipulador de Áridos 926M con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología