Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura
72 pulg
2894 mm
Peso
3274 lb
724 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura 72 pulg 2894 mm
Peso 3274 lb 724 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad 0.78 yd³ 0.6 m³

Compare Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio