17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Uso general 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4995 mm
197 pulg
Tipo de cuchilla
Recta
Recta
Estilo GET
BOCE
BOCE

Información general

Cucharón LWL

Cucharón de uso general de 17,6 m³ (23 yd³) para la pala de ruedas 992. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Anchura del cucharón 4995 mm 197 pulg
Tipo de cuchilla Recta Recta
Estilo GET BOCE BOCE
Peso del cucharón 11288 kg 24886 lb
Capacidad 17.6 m³ 23 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Aplicación Uso general Uso general
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL

Cucharón LWL
Cucharón LWL