27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Roca 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
246 pulg
6240 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 27,5 m³ (36 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Anchura del cucharón 246 pulg 6240 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 50257 lb 22796 kg
Capacidad 27.5 m³ 36 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL