13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Granito de servicio pesado 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
5160 mm
203 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para granito en servicio pesado de 13 m³ (17 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Anchura del cucharón 5160 mm 203 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 16514 kg 36407 lb
Capacidad 17 yd³ 13 m³
Densidad nominal (elevación alta) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Aplicación Granito para servicio pesado Granito para servicio pesado
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL