Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
74 pulg
1879 mm
Peso
5143.4 lb
2333 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 74 pulg 1879 mm
Peso 5143.4 lb 2333 kg
Longitud 80.9 pulg 2054 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de cuchilla base 1.6 pulg 40 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.