Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 3,0 m3 (3,9 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
99.4 pulg
2524 mm
Altura
65.8 pulg
1671 mm
Peso
4792.8 lb
2174 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,0 m3 (3,9 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Anchura 99.4 pulg 2524 mm
Altura 65.8 pulg 1671 mm
Peso 4792.8 lb 2174 kg
Longitud 74 pulg 1880 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 3,0 m3 (3,9 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.