13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Roca 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4824 mm
190 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 13,8 m³ (18 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Anchura del cucharón 4824 mm 190 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 10126 kg 22324 lb
Capacidad 18 yd³ 13.8 m³
Densidad nominal (elevación alta) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL