15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Roca 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
200 pulg
5080 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 15,3 m³ (20 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Anchura del cucharón 200 pulg 5080 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 13564 kg 29904 lb
Capacidad 15.3 m³ 20 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL