27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Roca de servicio pesado 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
249 pulg
6320 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca en servicio pesado de 27,5 m³ (36 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Anchura del cucharón 249 pulg 6320 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 56978 lb 25845 kg
Capacidad 36 yd³ 27.5 m³
Densidad nominal (elevación alta) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Cucharón para roca de servicio pesado Cucharón para roca de servicio pesado

Compare 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL