Atelieraufnahme
NEU

Mehrzweck-Löffelgreifer 475 mm (19"), 6 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
48 "
1219 mm
Höhe eingefahren
18.3 "
464 mm
Gesamtbreite
18.7 "
475 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 475 mm (19"), 6 Zähne/2 Zinken

Länge 48 " 1219 mm
Höhe eingefahren 18.3 " 464 mm
Gesamtbreite 18.7 " 475 mm
Gewicht 347.2 lb 157.5 kg
Drehung 133 Grad 133 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 6/2 6/2
Zinkenabstand 10 " 254 mm
Zinkenstärke 0.8 " 20 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 475 mm (19"), 6 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  475 mm (19"), 6 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen