Atelieraufnahme

Hydromechanische Universalgreifer G108 Steife Verbindung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 7–9 Tonnen
Minibagger, 7–9 Tonnen
Maulweite
69.5 "
1765 mm
Gewicht
815.7 lb
370 kg

Übersicht

Hydromechanische Universalgreifer haben sich bewährt für Ihre Anforderungen beim Materialumschlag großer Mengen.

Produktspezifikationen für G108 Steife Verbindung

Maschinenklasse Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen
Maulweite 69.5 " 1765 mm
Gewicht 815.7 lb 370 kg
Gesamtbreite 28.9 " 735 mm
Breite oberes Maul 17.1 " 435 mm
Verschleißplattenstärke 0.3 " 8 mm
Anzahl der Einstellungen 3 3
Länge zwischen den Einstellungen 7.6 " 192 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Innere Mantelstärke 0.3 " 8 mm
Äußere Mantelstärke 0.3 " 8 mm
Zinkenanzahl oberes Maul 2 2
Zinkenanzahl unteres Maul 3 3
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
Aktuelle Angebote für  G108 Steife Verbindung

Weitere Angebote anzeigen