Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW10 hydraulisch für Minibagger (8 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
165.3 lb
75 kg
Gesamtbreite
15 "
382 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 8 Tonnen
Minibagger, 8 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW10 hydraulisch für Minibagger (8 Tonnen)

Gewicht 165.3 lb 75 kg
Gesamtbreite 15 " 382 mm
Maschinenklasse Minibagger, 8 Tonnen Minibagger, 8 Tonnen
Gesamthöhe 13 " 330 mm
Gesamtlänge 20.6 " 524 mm
Bolzendurchmesser 2 " 50 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW10 hydraulisch für Minibagger (8 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht