Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 914 mm (36"), Bolzensperre

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
12 ft³
340 l
Gewicht
509.3 lb
231 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzensperre

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 12 ft³ 340 l
Gewicht 509.3 lb 231 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzensicherung Bolzensicherung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzensperre mit häufig verglichenen Modellen.