Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 762 mm (30″), Bolzensperre

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
9.9 ft³
280 l
Gewicht
443.1 lb
201 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzensperre

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 9.9 ft³ 280 l
Gewicht 443.1 lb 201 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzensicherung Bolzensicherung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzensperre mit häufig verglichenen Modellen.