Atelieraufnahme

Adapter Bagger Gewichtsklasse 7–9 Tonnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
310.9 lb
141 kg
Breite
44.3 "
1125 mm
Gesamtlänge
19.9 "
505 mm

Übersicht

Schnellwechsler-Adapter zur Verbindung mit Cat®-Kompaktlader-Schnittstellen.

Produktspezifikationen für Bagger Gewichtsklasse 7–9 Tonnen

Gewicht 310.9 lb 141 kg
Breite 44.3 " 1125 mm
Gesamtlänge 19.9 " 505 mm
Gesamthöhe 21.9 " 557 mm
Bolzendurchmesser 2 " 50 mm
Bagger-Gewichtsklasse 7 Tonnen — 9 Tonnen 7 Tonnen — 9 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Schnellwechslertyp Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Erforderliche Hydraulik Keine(r) Keine(r)

Vergleichen Sie Bagger Gewichtsklasse 7–9 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  Bagger Gewichtsklasse 7–9 Tonnen

Weitere Angebote anzeigen