Atelieraufnahme

Hämmer B9s

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
1142 lb
518 kg
Schlagenergie
958.8 ft·lbf
1300 J
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)
Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)

Übersicht

Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für B9s

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 1142 lb 518 kg
Schlagenergie 958.8 ft·lbf 1300 J
Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung) Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)
Durchmesser des Werkzeugschafts 3.3 " 85 mm
Schlagfrequenz 400–800 bpm 400–800 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1846 psi 12728 kPa
Minimales Trägergewicht 18150.6 lb 8233 kg
Optimaler Hydraulikstrom 60–100 l/min (15,9–26,4 Gallonen pro Minute) 60–100 l/min (15,9–26,4 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 15.7 " 400 mm
Gesamtlänge 20.9 " 530 mm
Gesamthöhe 68.2 " 1733 mm
Höhe – ohne Werkzeug 51 " 1296 mm
Schallpegel 125 dB 125 dB
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie B9s mit häufig verglichenen Modellen.
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
Inhalt des B9s-Hammerwerkzeugkastens

B9s-Hammerwartungssatz

Werkzeuge im Lieferumfang des B9s

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B9s-Hammerwerkzeugkastens
B9s-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B9s

360 View

Aktuelle Angebote für  B9s

Weitere Angebote anzeigen