Koparki hydrauliczne Cat® 352 zapewniają najwyższą moc, wydajność i kontrolę podczas prac wyburzeniowych.

Koparki do prac wyburzeniowych 352 UHD

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
142200 lb
64500 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
90.8 ft
27.7 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia
8157 lb
3700 kg

Podsumowanie

Koparka do prac wyburzeniowych z największym osprzętem roboczym do budynków 8- lub 9-piętrowych

Cat® 352 UHD sięga tam, gdzie inne maszyny nie sięgają, i dysponuje najlepszym osprzętem roboczym w swojej klasie. Prace wyburzeniowe można prowadzić przez cały dzień z najwyższą precyzją — po prostu nie znajdziesz lepszej maszyny do wyburzeń w przedziale do 60 ton.

Korzyści

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MASZYNY

Dzięki szybkozłączom hydraulicznym zamiana wysięgnika zajmuje 15 minut, nie wymaga użycia narzędzi i pozwala na korzystanie na zmianę z narzędzia 3,7 t (8160 lb) na wysokości do 28 m (92 ft) za pomocą osprzętu UHD montowanego z przodu lub wysięgnika zmodernizowanego na wysokości od parteru do 2. piętra i podczas załadunku.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

Podwozie o zmiennym rozstawie odznacza się rewelacyjną stabilnością w stanie rozsuniętym i łatwością transportowania w stanie zsuniętym.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Odchylana kabina Deluxe jest wyposażona w szyby klasy P5A o najwyższej wytrzymałości na uderzenia oraz wygodny fotel premium, a także kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 254 mm (10 cali), na którym w czytelnej formie są wyświetlane informacje z układu kontroli stabilności.

MNIEJ EMISJI CO2

Koparka 352 UHD emituje nawet 25% mniej CO2 niż poprzedni model 345C.*

Dane techniczne produktu 352 UHD

Model silnika Cat C13B Cat C13B
Moc użyteczna – ISO 9249 443 hp 330 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 448.7 KM (metryczne) 448.7 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 451.4 KM (metryczne) 451.4 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
Średnica cylindra 5 in 130 mm
Skok tłoka 6 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3771 psi 26000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 4.4 r/min 4.4 r/min
Prędkość mechanizmu obrotu 8.3 r/min 8.3 r/min
Maksymalny moment obrotu 139000 funt·stopa 189 kN·m
Masa eksploatacyjna 142200 lb 64500 kg
Uwaga (1) Podwozie ze zmiennym rozstawem z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 28 m (91 stóp 10 cali), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 12,0 t (26 455 funtów) Bez osprzętu roboczego. Podwozie ze zmiennym rozstawem z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 28 m (91 stóp 10 cali), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 12,0 t (26 455 funtów) Bez osprzętu roboczego.
Masa maszyny — konfiguracja zmodernizowana 138900 lb 63000 kg
Uwaga (3) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.35TB (10 stóp 6 cali), łyżka HD 2,41 m³ (3,15 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 12,0 t (26 455 funtów). Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.35TB (10 stóp 6 cali), łyżka HD 2,41 m³ (3,15 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 12,0 t (26 455 funtów).
Osprzęt UHD w łożu 26000 lb 11800 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R3.9 TB 16820 lb 7630 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R3.35 TB 16440 lb 7460 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu — ramię R2.9 TB 15760 lb 7150 kg
Pojemność zbiornika paliwa 188.9 gal (US) 715 l
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 l
Układ oleju silnikowego 10.6 gal (US) 40 l
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 2.8 gal (US) 10.5 l
Zwolnica – każda 2.5 gal (US) 9.5 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 57.3 gal (US) 217 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Uwaga (1) Osprzęt UHD 28 m (91 stóp 10 cali) Osprzęt UHD 28 m (91 stóp 10 cali)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.1 ft 3390 mm
Wysokość kabiny – z osłonami OPG 11.8 ft 3590 mm
Długość transportowa 61.8 ft 18830 mm
Promień obrotu rufy 12.3 ft 3760 mm
Prześwit przeciwwagi 4.7 ft 1435 mm
Prześwit 1.7 ft 510 mm
Długość gąsienicy 18.9 ft 5770 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 15.6 ft 4770 mm
Rozstaw roboczy — stan rozsunięty 11.1 ft 3400 mm
Rozstaw transportowy — stan zsunięty 7.8 ft 2400 mm
Szerokość transportowa 10.7 ft 3255 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu, z przeciwwagą 25.4 ft 7770 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu i przeciwwagi 24.9 ft 7600 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 13.1 ft 4000 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 9.8 ft 3000 mm
Uwaga (2) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 90.8 ft 27.7 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 8157 lb 3700 kg
Maksymalna wysokość robocza sworznia na końcu ramienia — 1/2 75.2 ft 22930 mm
Maksymalny zasięg roboczy na końcu ramienia — 1/2 45.4 ft 13850 mm
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 52.8 ft 16110 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 51.8 ft 15770 mm
Uwaga (1) Osprzęt UHD montowany z przodu 28 m (91' 10") nad przodem Osprzęt UHD montowany z przodu 28 m (91' 10") nad przodem
Uwaga 1 Prosty – ramię R 3,35 m (11 stóp 0 cali) nad przodem Prosty – ramię R 3,35 m (11 stóp 0 cali) nad przodem
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 3,08 m³ (4,03 jarda³) Ogólnego przeznaczenia 3,08 m³ (4,03 jarda³)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 39.8 ft 12.13 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 12830 lb 5820 kg
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 7.7 ft 2340 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 36.5 ft 11130 mm
Maksymalna głębokość kopania 16.9 ft 5180 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 41.9 ft 12790 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 33.6 ft 10250 mm
Minimalna wysokość wyładunku 15 ft 4580 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60250 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 44740 lbf 199 kN
Uwaga 1 Wygięty – ramię R3.35TB m (11 stóp 0 cali) Wygięty – ramię R3.35TB m (11 stóp 0 cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 3,08 m³ (4,03 jarda³) Ogólnego przeznaczenia 3,08 m³ (4,03 jarda³)
Maksymalna głębokość kopania 21.9 ft 6670 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 39 ft 11880 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.1 ft 10690 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.6 ft 7500 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10 ft 3050 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60250 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 44740 lbf 199 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2.

352 UHD Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Odchylana kabina rozbiórkowa z laminowanymi szybami 10 mm P5A z przodu i na dachu
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia
  • Radio z funkcją Bluetooth, ze złączem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych i mikrofonem
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Cat Stick Steer
  • Przełącznik kołyskowy przechyłu
  • Przełącznik wycieraczek górnych
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Stałe, jednoczęściowe okno dachowe P5A
  • Montowana na stałe szyba przednia P5A

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie LED podwozia – 1800 lm

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i ECO
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Wentylator dwukierunkowy
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika do osprzętu UHD (obowiązkowy w Europie)
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia do osprzętu UHD (obowiązkowy w Europie)
  • SmartBoom™ z zaworem zwrotnym opuszczania wysięgnika i urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu do osprzętu UHD montowanego z przodu (tylko Europa)
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-fence 2D (do kontrolowania obrotu)
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane na klucz drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie ze zmiennym rozstawem z regulacją hydrauliczną
  • Osłona prowadnicy gąsienic, na całej długości
  • Osłona silnika jazdy o dużej wytrzymałości
  • Dolna osłona o dużej wytrzymałości

352 UHD Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Osprzęt UHD 28 m (91 stóp 10 cali)
  • Zmodernizowany wysięgnik 9,1 m (29 stóp 10 cali)
  • Ramię zmodernizowane 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię długie 3,35 m (11 stóp 0 cali)
  • Ramię zmodernizowane 3,9 m (12 stóp 10 cali)
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem, UHD
  • Zawieszenie łyżki typu TB z uchem do podnoszenia, system Cat Grade
  • Zawieszenie łyżki, do maszyn UHD, rodzina C, z uchem do podnoszenia
  • Łoże do transportowania osprzętu

KABINA

  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity (wymagana subskrypcja)
  • Cat Advanced Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet oświetlenia dookólnego premium

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Alarm jazdy (obowiązkowy w Ameryce Północnej)
  • Widoczność 360°
  • Odbiornik Bluetooth®
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™
  • Elektryczna pompa tankowania paliwa z automatycznym odcięciem (tylko Europa)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm
  • Przeciwwaga stała
  • Hydrauliczne zdejmowanie przeciwwagi

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 352 UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach 352 UHD

352 UHD pracuje przy budynku

Wysięgnik 352 UHD i wysięgnik zmodernizowany w łożach

352 UHD ładuje osprzęt UHD montowany z przodu na ciężarówkę w celu transportu

352 UHD z narzędziem wieloczynnościowym Cat MP324

Cat 352 UHD ciężko pracuje

Cat 352 UHD pracuje przy budynku o wysokości do 9 pięter

Cat 352 UHD

Odchylana kabina zapewnia komfort i wydajność

Maksymalna wysokość wierzchołka ramienia wynosi 27,7 m (90' 9")

Koparka hydrauliczna do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach 352 UHD
352 UHD pracuje przy budynku
Wysięgnik 352 UHD i wysięgnik zmodernizowany w łożach
352 UHD ładuje osprzęt UHD montowany z przodu na ciężarówkę w celu transportu
352 UHD z narzędziem wieloczynnościowym Cat MP324
Cat 352 UHD ciężko pracuje
Cat 352 UHD pracuje przy budynku o wysokości do 9 pięter
Cat 352 UHD
Odchylana kabina zapewnia komfort i wydajność
Maksymalna wysokość wierzchołka ramienia wynosi 27,7 m (90' 9")
Korzyści z koparki 352 UHD do prac wyburzeniowych dla klienta

Korzyści z koparki 352 UHD do prac wyburzeniowych dla klienta

Korzyści z koparki 352 UHD do prac wyburzeniowych dla klienta