Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 423 Sh Ton 3767 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 189 Sh Ton 1684 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 131 Sh Ton 1166 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 423 Sh Ton 3767 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 189 Sh Ton 1684 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 131 Sh Ton 1166 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 350 bar 5076 psi |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 225 gal/min 59 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 140 bar 2031 psi |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 l/min 11 gal/min |
Głębokość szczęk | 30 in 756 mm |
Długość zespołu tnącego | 8 in 191 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 36 in 903 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 5 in 132 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 5 in 132 mm |
Długość | 82 in 2079 mm |
Wysokość | 63 in 1593 mm |
Szerokość | 31 in 793 mm |
MP324 ze szczęką wyburzeniową
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka wyburzeniowa
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.