Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 446 Sh Ton 3965 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 132 Sh Ton 1175 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 182 Sh Ton 1620 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacz główny Cat serii P300 są przeznaczone do takich zastosowań, jak cięcie, łamanie i kruszenie konstrukcji betonowych podczas rozbiórki.
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 446 Sh Ton 3965 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 132 Sh Ton 1175 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 182 Sh Ton 1620 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 59 gal/min 225 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2031 psi 14000 kPa |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 11 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 28.7 in 730 mm |
Długość zespołu tnącego | 7.9 in 200 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 47.6 in 1210 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 25.2 in 640 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 15 in 380 mm |
Długość | 90.7 in 2305 mm |
Wysokość | 66.9 in 1700 mm |
Szerokość | 31.1 in 790 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 6074 lb 2755 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 24000 kg (52900 lb) 24000 kg (52900 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 35000 kg (77200 lb) 35000 kg (77200 lb) |
Rozdrabniacz główny Cat P324
Rozdrabniacz Cat P345 na wysięgniku prostym Cat 352
Rozdrabniacz Cat P345 wyburzający budynek
Rozdrabniacz Cat P332 wyburzający budynek z cegły