Chwytak dwuszczękowy - CTV40-3500

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV40-3500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
4.5 yd³
3500 l
Masa eksploatacyjna
9010 lb
4087 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV40-3500

Pojemność 4.5 yd³ 3500 l
Masa eksploatacyjna 9010 lb 4087 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 40 ton (US) 40 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 65 ton (US) 65 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 65 ton (US) 65 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 90 ton (US) 90 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV40-3500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV40-3500

Chwytak dwuszczękowy - CTV40-3500