Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 299 Sh Ton 2661 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 167 Sh Ton 1489 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 96 Sh Ton 855 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 299 Sh Ton 2661 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 167 Sh Ton 1489 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 96 Sh Ton 855 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 40 gal/min 150 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2031 psi 140 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 11 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 22 in 565 mm |
Długość zespołu tnącego | 16 in 399 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 18 in 468 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 15 in 379 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 8 in 214 mm |
Długość | 79 in 2000 mm |
Wysokość | 50 in 1274 mm |
Szerokość | 31 in 793 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 4334 lb 1970 kg |
Masa — tylko szczęka | 1668 lb 758 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP324 ze szczękami uniwersalnymi
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki uniwersalne
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.