M322

Koparki kołowe M322

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
174 hp
129 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
52911 lb
24000 kg
Do przodu/do tyłu – 2. bieg
18.6 mph
30 km/h

Podsumowanie

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII I ŁATWEJ KONSERWACJI

Trudna praca jeszcze nigdy nie była tak łatwa jak z koparką kołową M322 Cat® . W tej maszynie wszystko zrobiono po to, aby pomóc pokonywać najróżniejsze wyzwania jak najniższym kosztem. Cat M322 jest w stanie na tyle usprawnić pracę, że przekłada się to na zwiększenie płynności finansowej wykonawcy. Korzystaj z wszechstronności, precyzji i wydajności oferowanych przez zintegrowane rozwiązania, takie jak technologie Cat Grade i Payload. W połączeniu z uproszczonymi punktami konserwacyjnymi koparka M322 zapewnia szybką i wydajną pracę.

Korzyści

LEPSZY WYDAJNOŚĆ LEPSZE OSIĄGI

Silnik Cat® C7.1 i wydajny układ hydrauliczny zapewniają moc odpowiednią do szybkiego i dokładnego przemieszczania materiału.

DO 5% NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

DO 45% ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ PRACY OPERATORA

Pracuj szybciej dzięki lepszemu ruchowi obrotowemu i mniejszemu zużyciu paliwa. Opcjonalne technologie Grade, Payload i E-Fence zapewniają dodatkową wszechstronność, precyzję i wydajność.

Dane techniczne produktu M322

Moc silnika – ISO 14396 174 hp 129 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Model silnika C7.1 C7.1
Moc użyteczna – ISO 9249 171 hp 128 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 174 KM (metryczne) 174 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Pojemność skokowa 427.8 in² 7 l
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2,200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2,200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 95 gal/min 360 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 44250 lb/ft 60 kN·m
Maksymalny moment obrotu 44753 lb/ft 60 kgf
Masa eksploatacyjna – maks. 52911 lb 24000 kg
Masa eksploatacyjna – min. 44750 lb 20300 kg
Zbiornik paliwa 124.2 gal (US) 470 l
Płyn DEF 7.9 gal (US) 30 l
Układ chłodzenia 10.6 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 3.4 gal (US) 13 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 52.8 gal (US) 200 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 71.3 gal (US) 270 l
Do przodu/do tyłu – 2. bieg 18.6 mph 30 km/h
Do przodu/do tyłu – 1. bieg 5.6 mph 9 km/h
Prędkość pełzania – 1. bieg 3.4 mph 5.5 km/h
Prędkość pełzania – 2. bieg 9.3 mph 15 km/h
Siła uciągu 28551 lbf 127 kN
Zdolność pokonywania wzniesień 70% 70%
Zdolność pokonywania wzniesień (25 000 kg / 55 115 funtów) 70% 70%
Wysięgnik VA 5,4 m (17'10") VA 5,4 m (17'10")
Ramię 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Wysokość transportowa z zabezpieczeniem przed spadającymi przedmiotami 11 ft 3350 mm
Punkt podparcia 11.3 ft 3430 mm
Długość transportowa 31.1 ft 9485 mm
Promień obrotu rufy 9.2 ft 2800 mm
Prześwit przeciwwagi 4.3 ft 1330 mm
Prześwit 1.25 ft 320 mm
Rozstaw osi 9 ft 2750 mm
Typ wysięgnika VA 5,4 m (17'10") VA 5,4 m (17'10")
Ramię 2,9 m (9'2") 2,9 m (9'2")
Łyżka GD 1,2 m³ (1,7 yd³) GD 1,2 m³ (1,7 yd³)
Maksymalna wysokość wyładunku 24.7 ft 7520 mm
Maksymalna głębokość kopania 21.8 ft 6650 mm
Zasięg na poziomie podłoża 33.4 ft 10190 mm
Głębokość kopania w pionowej ścianie 17.3 ft 5290 mm
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 33946 lbf 151 kN
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 23605 lbf 105 kN
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.6 ft 6560 mm
Wysokość zbierania materiału 35.8 ft 10900 mm
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.

M322 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, zaawansowany pakiet wyciszający
  • Kabina Premium z automatycznie regulowanym fotelem i wentylacją
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp i 10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektryczne wentylatory chłodzące sterowane temperaturowo

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawory zwrotne w obwodzie wysięgnika, ramienia i łyżki
  • Joystick z 1 suwakiem
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Zawory zwrotne w obwodzie wysięgnika, ramienia i łyżki

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej

SERWIS I KONSERWACJA

  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Opony podwójne 11.00-20 16 PR
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

M322 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię 2,5m (8 stóp i 2 cale)
  • Ramię 2,9 m (9 stóp 6 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • System GRADE z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Joystick z 2 suwakami
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny wysokiego ciśnienia (jedno-/dwukierunkowy przepływ o wysokim ciśnieniu)
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia (jedno-/dwukierunkowy przepływ o średnim ciśnieniu)
  • Obwód szybkozłącza
  • Funkcja SmartBoom
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Obsługa głowic obrotowo-wychylnych Cat
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika/ramienia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Moduł śledzenia zasobów Cat
  • Lusterka szerokokątne
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • 2D E-Fence
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 3500 kg (7716 lb)
  • Przeciwwaga 4700 kg (10 362 funtów)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M322 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka kołowa M322

Koparka kołowa M322