Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 557 Sh Ton 7193 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 411 Sh Ton 3655 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 222 Sh Ton 1977 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W narzędziach wieloczynnościowych Cat® można montować wiele wymiennych szczęk, co umożliwia wykonywanie szerokiej gamy zadań wyburzeniowych. Krótsze czasy trwania cykli ładowania przekładają się na szybsze wykonywanie prac. Większa moc umożliwia wykonywanie większych zadań. Szybka wymiana szczęk zapewnia narzędzia właściwe dla wykonywanych zadań, bez spowalniania pracy. Wszystkie są skonstruowane na wytrzymałej, łatwej do konserwacji platformie.
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 557 Sh Ton 7193 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 411 Sh Ton 3655 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 222 Sh Ton 1977 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 119 gal/min 450 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2321 psi 160 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 13 gal/min 50 l/min |
Głębokość szczęk | 43 in 1089 mm |
Długość zespołu tnącego | 9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 50 in 1260 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 26 in 659 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 17 in 427 mm |
Długość | 113 in 2869 mm |
Wysokość | 98 in 2491 mm |
Szerokość | 43 in 1100 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 13547 lb 6145 kg |
Masa — tylko szczęka | 7456 lb 3382 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 65 tony amer. 65 tony amer. |
Wartość maksymalna dla koparki | 90 tony amer. 90 tony amer. |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP365 ze szczęką rozdrabniającą
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka rozdrabniająca
Wyróżniające cechy narzędzi wieloczynnościowych Cat®
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa