Hydrauliczna koparka gąsienicowa Cat® 350 to niezawodne, wydajne i produktywne narzędzie do realizacji dużych projektów.

Duże koparki 350 – Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
413 hp
308 kW
Masa eksploatacyjna
105100 lb
46000 kg
Maksymalna głębokość kopania
26.11 ft
8210 mm

Podsumowanie

Niezawodność. Sprawność. Wydajność.

Model Cat® 350 jest znany z najwyższej wydajności, niskich kosztów posiadania i eksploatacji oraz łatwej w obsłudze technologii Cat. Dzięki pojemności łyżki do 3,2 m3 (4,2 jd3) oraz wyjątkowej sile kopania i wysokiemu momentowi dokręcania, model 350 może przenosić tony materiału, zapewniając najwyższą wydajność. Kabina posiada duże okna z przodu, po bokach i z tyłu, zapewniając doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach – bezpośrednio z fotela operatora. Wąskie przednie słupki kabiny zapewniają szersze pole widzenia do przodu. Model 350 pomoże Ci wykonać mnóstwo pracy na czas i zgodnie ze specyfikacjami.

Dostępność może się różnić w zależności od regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

Korzyści

Legendarna jakość i niezawodność

Dłuższy czas pracy dzięki sprawdzonemu podwoziu modelu 350, wysięgnikom i ramionom HD oraz łyżkom SD. Dzięki dużej sile kopania, dobremu momentowi dokręcenia i dużej pojemności łyżki, sprawnie wykonuje pracę.

Stworzone z myślą o operatorze

W miejscu pracy koparki często występują nierówności nawierzchni i trudne warunki. Kabina w modelu 350 pomaga chronić przed zmęczeniem, stresem, dźwiękami i temperaturami występującymi podczas pracy.  

Pewne wykonywanie zadań

Aktywuj przyjazny dla operatora opcjonalny instruktaż szkoleniowy, który pomoże Ci wykorzystać wszystkie możliwości maszyny, identyfikując obszary, w których można zwiększyć wydajność i poprawić pracę, jednocześnie zwiększając produktywność.

Dane techniczne produktu 350 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 413 hp 308 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 419 KM (metryczne) 419 KM (metryczne)
Model silnika C9.3 B C9.3 B
Moc silnika – ISO 14396:2002 414 hp 309 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 420 KM (metryczne) 420 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 206 gal/min 779 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3727 psi 25700 kPa
Maksymalny moment obrotu 139275 funt·stopa 189 kN·m
Uwaga (1) *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa
Masa eksploatacyjna 105100 lb 46000 kg
Pojemność zbiornika paliwa 179.6 gal (US) 680 l
Układ chłodzenia 12.7 gal (US) 48 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu 4 gal (US) 15 l
Zwolnica – każda 2.9 gal (US) 11 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 57.3 gal (US) 217 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik Zasięg 6,9 m (22stóp i 8cale) Zasięg 6,9 m (22stóp i 8cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności 3,08 m³ (4,03 jarda³) Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności 3,08 m³ (4,03 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.8 ft 3260 mm
Wysokość poręczy 11.2 ft 3400 mm
Długość transportowa 39 ft 11800 mm
Promień obrotu rufy 12.4 ft 3760 mm
Prześwit przeciwwagi 4.5 ft 1340 mm
Prześwit 1.8 ft 520 mm
Długość gąsienicy 17.9 ft 5400 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 14.4 ft 4360 mm
Rozstaw gąsienic 9 ft 2740 mm
Szerokość transportowa – z nakładkami 600 mm (24 cale) 10.11 ft 3340 mm
Maksymalna głębokość kopania 26.11 ft 8210 mm
Wysięgnik Zasięg 6,9 m (22stóp i 8cale) Zasięg 6,9 m (22stóp i 8cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności 3,08 m³ (4,03 jarda³) Ogólnego przeznaczenia o zwiększonej pojemności 3,08 m³ (4,03 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 39.8 ft 12150 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.1 ft 10690 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.3 ft 7390 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.2 ft 2190 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 26.6 ft 8080 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 19.2 ft 5840 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60160 funt·stopa 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 41090 funt·stopa 183 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2.

350 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Instruktaż operatora
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Kompatybilność z trójwymiarowymi systemami profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist (funkcje sterowania profilowaniem, wysięgnikiem, łyżką, obrotem i podnoszeniem)
  • Cat Payload (funkcje ważenia bez przerywania pracy, półautomatycznej kalibracji, informacji o ładunku/cyklu, wysyłania informacji sprawozdawczych przez złącze USB)
  • Rozpoznawanie i śledzenie osprzętu roboczego (wymaga urządzenia PL161 Attachment Locator w osprzęcie roboczym i odbiornika Bluetooth w maszynie)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Zewnętrzne oświetlenie LED podwozia i wysięgnika

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Hydrauliczny wentylator dwukierunkowy (opcjonalny w Europie)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • Dwie prędkości jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-Fence
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamera tylna
  • Odłącznik akumulatora
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Porty S.O.S do planowego pobierania próbek oleju

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Przeciwwaga 9,0 t (19 842 lb)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

KABINA PREMIUM

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczki równoległe
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

350 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,55 m (21 stóp i 6 cali)
  • Wysięgnik długi 6,9 m (22 stóp 8 cali)
  • Ramię 2,5 m (8 stóp i 2 cale)
  • Ramię długie 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię do pracy ciężkiej 3,0 m (9 stóp 10 cali)
  • Ramię długie 3,35 m (11 stóp)
  • Ramię długie 3,9 m (12 stóp i 10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Raporty back office w VisionLink Productivity
  • Cat Grade Connectivity
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antena systemu GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat
  • Instruktaż operatora
  • Zaawansowane funkcje Payload (sumy dzienne, spersonalizowane listy, inteligentna masa docelowa, integracja z E-ticket)

SILNIK

  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwudrogowy pomocniczy obwód połączony
  • Monitorowanie wydajności pomp

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową 750 mm (30 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 cali)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

KABINA PREMIUM

  • Jednoelementowa szyba przednia
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 350 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 350

Koparka hydrauliczna 350

Koparka hydrauliczna 350

Koparka hydrauliczna 350

Koparka hydrauliczna 350
Koparka hydrauliczna 350
Koparka hydrauliczna 350
Koparka hydrauliczna 350