Hydrauliczna koparka gąsienicowa Cat® 374 wyróżnia się ogromną, która zapewnia szybkie wykonanie każdej pracy.

Duże koparki 374 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
484 hp
361 kW
Masa eksploatacyjna
162900 lb
73890 kg
Maksymalna głębokość kopania
28.1 ft
8570 mm

Podsumowanie

Niewiarygodna moc, trwałość i wszechstronność.

Niezależnie od tego, jak trudna jest praca, koparka Cat® 374 jest na tyle mocna, aby ją wykonać. Trzy tryby pracy, czyli Power, Smart i Eco, ułatwiają pracę z jak największą wydajnością przy jak najniższym zużyciu paliwa. Model 374 stworzono z myślą o maksymalnej trwałości, dlatego jego solidna konstrukcja ma wzmocnione rolki gąsienic, wysięgniki, ramiona oraz ramy górną i dolną. Proste i łatwe w obsłudze technologie pokładowe, jak Cat Payload, Cat Grade z funkcją 2D, Lift Assist, 2D E-Fence i rozpoznawanie osprzętu roboczego podnoszą wydajność i bezpieczeństwo pracy. Opcje kabiny standardowej i deluxe są wyposażone w udogodnienia, jak panel sterowania skierowany do przodu, bezkluczykowy rozrusznik na przycisk i duży monitor z ekranem dotykowym i pokrętłami.

Korzyści

Płynna praca

Wydzielony obwód hydrostatyczny mechanizmu obrotu odzyskuje energię z hamowania mechanizmu obrotu i niezależnie zarządza natężeniem przepływu oleju w siłownikach.

Monitorowanie produkcji na przestrzeni od jednej zmiany do 30 dni

Pokładowa funkcja Cat Payload waży ładunki bez przerywania pracy, aby ułatwić realizację założeń dotyczących liczby cykli oraz zapobiegać przeładowywaniu lub niedoładowywaniu ciężarówek.

Najwyższy komfort pracy

Obie opcje kabiny — Deluxe i Premium — są wyposażone w regulowane i wyprofilowane fotele, klimatyzację z automatyczną regulacją, złącza ładowania USB, technologię Bluetooth® i wiele schowków*.

*Nie każda funkcja jest dostępna we wszystkich regionach. Informacji o dostępności udzielają lokalni dealerzy Cat®.

Dane techniczne produktu 374 - Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 484 hp 361 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 491 KM (metryczne) 491 KM (metryczne)
Model silnika Cat C15 Cat C15
Moc silnika – ISO 14396:2002 485 hp 362 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 492 KM (metryczne) 492 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.7 in 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 237 gal/min 896 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 5076 psi 35000 kPa
Maksymalny moment obrotu 220000 funt·stopa 298 kN·m
Uwaga (1) *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa
Masa eksploatacyjna 162900 lb 73890 kg
Uwaga Długie podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik długi, ramię R4.67VB (15 stóp i 4 cale), łyżka o zwiększonej wytrzymałości i pojemości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego), podwójne ostrogi przeciwpoślizgowe HD 900 mm (35 cali) oraz zdejmowana przeciwwaga. Długie podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik długi, ramię R4.67VB (15 stóp i 4 cale), łyżka o zwiększonej wytrzymałości i pojemości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego), podwójne ostrogi przeciwpoślizgowe HD 900 mm (35 cali) oraz zdejmowana przeciwwaga.
Pojemność zbiornika paliwa 243 gal (US) 920 l
Układ chłodzenia 19 gal (US) 71 l
Układ oleju silnikowego 16 gal (US) 62 l
Napęd mechanizmu obrotu 5 gal (US) 20 l
Zwolnica – każda 9 gal (US) 32 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 164 gal (US) 620 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 86 gal (US) 326 l
Zbiornik DEF 21 gal (US) 80 l
Wysięgnik Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali)
Ramię R3,6 m (11 stóp 10 cali) R3,6 m (11 stóp 10 cali)
Łyżka O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.8 ft 3559 mm
Wysokość poręczy 13 ft 3982 mm
Długość transportowa 44.9 ft 13652 mm
Promień obrotu rufy 13.8 ft 4171 mm
Prześwit przeciwwagi 4.1 ft 1494 mm
Prześwit 2.6 ft 782 mm
Długość gąsienicy 19.3 ft 5873 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 15.5 ft 4705 mm
Rozstaw gąsienic 11.2 ft 3410 mm
Szerokość transportowa 11.1 ft 3400 mm
Uwaga Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 650 mm (26 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 650 mm (26 cali) i bez stopni Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 650 mm (26 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 650 mm (26 cali) i bez stopni
Maksymalna głębokość kopania 28.1 ft 8570 mm
Wysięgnik Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali) Zasięg 7,8m (25 stóp 7 cali)
Ramię R3,6 m (11 stóp 10 cali) R3,6 m (11 stóp 10 cali)
Łyżka O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego) O zwiększonej wytrzymałości 3,3 m³ (4,32 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 43.2 ft 13160 mm
Maksymalna wysokość skrawania 41.2 ft 12550 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 27.7 ft 8430 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10.1 ft 3310 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 27.8 ft 8440 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 22.8 ft 6910 mm
Siła kopania łyżki – ISO 80550 funt·stopa 358 kN
Siła kopania ramienia – ISO 66390 funt·stopa 295 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

374 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym (tylko w wersji Deluxe)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia (tylko wersja Premium)
  • Wyciszona kabina z elastycznymi mocowaniami
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją płynnej regulacji wysokości bez używania narzędzi
  • Odchylana lewa konsola
  • Pomarańczowy pas przy fotelu 51 mm (2 cale)
  • Radio z funkcją Bluetooth (zawiera złącze USB, gniazdo urządzeń zewnętrznych i mikrofon)
  • 2 gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki z siatką — u góry z tyłu oraz na pojemnik z żywnością
  • Uchwyty na kubek i butelkę
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Górna wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem
  • Wycieraczki równoległe ze spryskiwaczem (tylko wersja Premium)
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu (tylko wersja Premium)
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna (standardowa w wersji Premium)
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Instruktaż operatora
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Kompatybilność z trójwymiarowymi systemami profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • Cat® Grade z funkcją 2D
  • Cat® Assist (funkcje sterowania profilowaniem, wysięgnikiem, łyżką, obrotem i podnoszeniem)
  • Cat® Payload (funkcje ważenia bez przerywania pracy, półautomatycznej kalibracji, informacji o ładunku/cyklu, wysyłania informacji sprawozdawczych przez złącze USB)
  • Rozpoznawanie i śledzenie osprzętu roboczego (wymaga urządzenia PL161 Attachment Locator w osprzęcie roboczym i odbiornika Bluetooth w maszynie)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1400 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie podwozia
  • Światła zewnętrzne (w schowku)

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (-0,4°F)
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Układa chłodzenia z 3 pionowymi równoległymi chłodnicami
  • Alternator 95 A

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Dedykowany obwód mechanizmu obrotu z obiegiem zamkniętym
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867:2011)
  • Pakiet lusterek
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Podest
  • Alarm jazdy (tylko wersje na Amerykę Północną)
  • 2D E-Fence (E-Ceiling, E-Floor, E-Swing, E-Wall, E-Cab Avoidance)
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Punkty pod montaż układu automatycznego smarowania
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Długie podwozie ze zmiennym rozstawem
  • Osłona mechanizmu obrotu
  • Smarowane ogniwo gąsienicy
  • Przeciwwaga w standardzie
  • Dolna osłona o dużej wytrzymałości
  • Osłona silnika jazdy o dużej wytrzymałości
  • Osłona silnika jazdy o dużej wytrzymałości

374 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 7,0 m (23 stopy)
  • Wysięgnik długi 7,8 m (25 stóp 7 cali)
  • Ramię do pracy ciężkiej 2,57 m (8 stóp 5 cali)
  • Ramię długie 2,84 m (9 stóp 4 cale)
  • Ramię do pracy ciężkiej 3,0 m (9 stóp 10 cali)
  • Ramię długie 3,6 m (11 stóp i 10 cali)
  • Ramię 4,15 m (15 stóp 4 cale)
  • Ramię długie 4,67 m (15 stóp 4 cale)
  • Zawieszenie łyżki typu VB z uchem do podnoszenia, system Cat® Grade
  • Zawieszenie łyżki typu VB bez ucha do podnoszenia, system Cat® Grade
  • Zawieszenie łyżki typu WB z uchem do podnoszenia, system Cat® Grade
  • Zawieszenie łyżki typu WB bez ucha do podnoszenia, system Cat® Grade

KABINA

  • Cat® Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Dodatkowy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości dla funkcji Advanced 2D i 3D systemu Cat Grade®
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna (wersja Deluxe)
  • Dolna wycieczka wychylna
  • Joystick poziomymi suwakami
  • Lewy/prawy elektryczny pedał do sterowania osprzętem
  • Zestaw dwóch szyb z wyjściem awaryjnym
  • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego (szkło P5A, spełnia wymogi UE dotyczące prac wyburzeniowych)
  • Osłony chroniące kabinę/operatora (OPG) (nie można założyć w razie zamontowania zabezpieczenia świateł kabiny ani osłony przeciwdeszczowej)
  • Siatka ochronna na cały przód (nie można założyć w razie zamontowania zabezpieczenia świateł kabiny ani osłony przeciwdeszczowej)
  • Siatka ochrona na dolną połowę przodu
  • Osłona przeciwdeszczowa do przedniej szyby oraz zabezpieczenie świateł kabiny
  • Komplet osłon chroniących przed wandalizmem

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Raporty back office w VisionLink® Productivity
  • Cat® Grade Connectivity
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat® Grade 2D (ARO)
  • Cat® Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Antena systemu GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat®
  • Instruktaż operatora
  • Zaawansowane funkcje Payload (sumy dzienne, spersonalizowane listy, inteligentna masa docelowa, integracja z E-ticket)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie dokolne LED premium o mocy 1800 lumenów
  • Światła LED na wysięgniku i kabinie

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Monitorowanie wydajności pomp
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm jazdy
  • Alarm obrotu
  • Widoczność 360°
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Odchylany podest
  • Kluczyk z Bluetooth
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Dzielone, trzyczęściowe osłony prowadnic gąsienic
  • Dzielone, dwuczęściowe osłony prowadnic gąsienic
  • Przeciwwaga z systemem zdejmowania
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową HD 650mm (26cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową HD 750mm (30cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową HD 900mm (35cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 374 - Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 374

Koparka hydrauliczna 374

Koparka hydrauliczna 374

Koparka hydrauliczna 374

Koparka hydrauliczna 374

Koparka hydrauliczna 374
Koparka hydrauliczna 374
Koparka hydrauliczna 374
Koparka hydrauliczna 374
Koparka hydrauliczna 374