Koparka o dalekim zasięgu 340

Koparka o dalekim zasięgu Koparka o dalekim zasięgu 340

340 LRE Hydraulic Excavator

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
346 hp
258.3 kW
Masa eksploatacyjna
96500 lb
43800 kg
Maksymalna głębokość kopania
42.8 ft
13050 mm

Podsumowanie

Skuteczna praca na duże odległości

Koparka Cat® 340 LRE pomaga osiągnąć założone cele przez cały dzień intensywnej pracy. Instalowane w standardzie systemy Cat® Payload i 2D Grade pozwalają sięgać na odległość nawet 18,28 metra (60 stóp). Dodajmy do tego ergonomiczną kabinę, długie okresy międzyobsługowe obniżające koszty konserwacji oraz źródło napędu, które zmniejsza zużycie paliwa, a otrzymamy koparkę sprawdzającą się lepiej przy oczyszczaniu rowów, kanałów i dróg wodnych oraz wykonywaniu cięższych prac, takich jak pogłębianie czy wykonywanie wykopów na dużą odległość.

Korzyści

Prawie 35% większy zasięg

Koparki Cat o dalekim zasięgu potrafią sięgać nawet 35% dalej niż maszyny o zasięgu standardowym, wywierając przy tym ok. 66% większą siłę kopania.

Stworzona do wydajnego kopania

Wzmocnienia przedniego układu zawieszenia osprzętu i ramy zapewniają dużą siłę kopania w znacznej odległości bez żadnego uszczerbku dla trwałości konstrukcji. Przeciwwaga cięższa niż w porównywalnych koparkach o standardowym zasięgu poprawia stabilność. Opcjonalny układ sterowania osprzętem hydromechanicznym poszerza uniwersalność zastosowań.

Stabilny fundament

Wzmocnione wysokie i szerokie podwozie tworzy stabilną i solidną platformę dla operacji kopania i załadunku na duże odległości, utrzymując konsekwentnie duży prześwit.

Rozwiązania nowej generacji

W koparce zastosowano szereg rozwiązań Cat dla maszyn nowej generacji, takie jak większy komfort pracy operatora, obniżone koszty konserwacji i niższe zużycie paliwa. Koparki o dalekim zasięgu są przystosowane do rozwiązań technologicznych opracowywanych dla koparek nowej generacji.

Dane techniczne produktu Koparka o dalekim zasięgu 340

Moc użyteczna – ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 351 KM (metryczne) 351 KM (metryczne)
Model silnika C9.3B C9.3B
Moc silnika – ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 352 KM (metryczne) 352 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Maksymalny moment obrotu 105471 funt·stopa 143 kN·m
Masa eksploatacyjna 96500 lb 43800 kg
Uwaga Wzmocnione wysokie i szerokie podwozie, wysięgnik LRE, ramię LRE7.1B1 (23 stopy i 4 cale), łyżka ogólnego przeznaczenia (GD) o pojemności 0,95 m³ (1,24 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 850 mm (33 cale) oraz przeciwwaga 10,35 t (22 800 funtów). Wzmocnione wysokie i szerokie podwozie, wysięgnik LRE, ramię LRE7.1B1 (23 stopy i 4 cale), łyżka ogólnego przeznaczenia (GD) o pojemności 0,95 m³ (1,24 jarda³), potrójne ostrogi przeciwpoślizgowe 850 mm (33 cale) oraz przeciwwaga 10,35 t (22 800 funtów).
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.5 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 2.1 gal (US) 8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali) Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali)
Ramię Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,95 m³ (1,24 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,95 m³ (1,24 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.2 ft 3400 mm
Wysokość poręczy 11.1 ft 3390 mm
Długość transportowa 50.3 ft 15310 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.8 ft 1470 mm
Prześwit 2.3 ft 720 mm
Długość gąsienicy 16.5 ft 5030 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw gąsienic 9.6 ft 2930 mm
Szerokość transportowa 12.4 ft 3780 mm
Maksymalna głębokość kopania 42.8 ft 13050 mm
Wysięgnik Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali) Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali)
Ramię Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale) Ramię LRE 7,1 m (23 stopy i 4 cale)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,95 m³ (1,24 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,95 m³ (1,24 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 59.3 ft 18080 mm
Maksymalna wysokość skrawania 51.3 ft 15620 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 41.9 ft 12770 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10.5 ft 3210 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 42.5 ft 12960 mm
Siła kopania łyżki – ISO 31590 lbf 141 kN
Siła kopania ramienia – ISO 20750 lbf 92 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

Koparka o dalekim zasięgu 340 Wyposażenie standardowe

UWAGA:

  • Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze.

WYSIĘGNIK I RAMIĘ

  • Wysięgnik LRE 10,6 m (34 stopy i 9 cali)
  • Ramię LRE 7,1 m (23' i 4")

KABINA

  • Pakiet wyciszający
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym (wersja Deluxe)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia (wersja Premium)
  • Odchylana lewa konsola
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Radio z funkcją Bluetooth®

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Światła LED

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Dwie prędkości jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • 2D E-Fence
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Odłącznik akumulatora

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Szerokie i wysokie podwozie o dużej wytrzymałości
  • Przeciwwaga 10 350 kg (22 800 funtów)
  • Smarowane ogniwo gąsienicy

Koparka o dalekim zasięgu 340 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Cat Stick Steer

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Cat Grade Connectivity
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym odbiornikiem GNSS
  • Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS

SILNIK

  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Hydraulicznie napędzany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Wysięgnik Smart Boom™ (tylko w wersji europejskiej)
  • Łączony 2-stronny obwód pomocniczy z bezpośrednim powrotem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne złącze osprzętu CW

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w Ameryce Północnej)
  • Alarm obrotu
  • Widoczność 360°

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa z automatycznym odcięciem
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniw gąsienicy z potrójną ostrogą HD 600mm (24 cale)
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 850 mm (33 cale)

Zobacz, jak Koparka o dalekim zasięgu 340 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 340 LRE

Koparka 340 LRE wykonująca załadunek wozidła

Koparka hydrauliczna 340 LRE

Koparka hydrauliczna 340 LRE

340 LRE z systemem zdalnego sterowania Cat Command

Koparka hydrauliczna 340 LRE
Koparka 340 LRE wykonująca załadunek wozidła
Koparka hydrauliczna 340 LRE
Koparka hydrauliczna 340 LRE
340 LRE z systemem zdalnego sterowania Cat Command

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie