Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 3637 Sh Ton 409 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 3637 Sh Ton 409 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 35000 psi 5076 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 360 gal/min 95 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 16000 psi 2321 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 50 gal/min 13 l/min |
Głębokość szczęk | 744 in 29 mm |
Długość zespołu tnącego | 579 in 23 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 500 in 20 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 434 in 17 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 146 in 6 mm |
Szerokość | 1005 in 40 mm |
Długość | 2296 in 90 mm |
Wysokość | 1865 in 73 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 4320 lb 9524 kg |
Masa — tylko szczęka | 2258 lb 4978 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP345 ze szczęką tnącą
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki tnące
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa