M320

Koparki kołowe M320

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
174 hp
129.4 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
46740 lb
21200 kg
Maksymalna prędkość jazdy
21.7 mph
35 km/h

Podsumowanie

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Koparka Cat® M320 maksymalizuje wydajność pracy. Moment obrotowy wyższy nawet o 16% pozwala szybciej wykonać każde zadanie. Możesz oszczędzić do 10% w czasu i pieniędzy dzięki kosztom konserwacji, dłuższym okresom międzyobsługowym i wykonywaniu 100% codziennych zabiegów serwisowych na poziomie podłoża. Komfortowe i ergonomiczne stanowisko operatora sprawia, że praca jest szybsza i sprawniejsza.

Korzyści

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Szybsza praca dzięki momentowi obrotowemu wyższemu nawet o 16%. Większy rozstaw osi poprawia stabilność.

DO 10% NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Dłuższe, zsynchronizowane cykle wymiany, 100% codziennych czynności obsługowych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty eksploatacji.

WYŻSZY KOMFORT

Łatwość działania w komfortowej kabinie, dzięki opcjom do wyboru i zwiększonej widoczności w kabinie, dzięki polu widzenia równemu 360°.

Dane techniczne produktu M320

Moc silnika – ISO 14396 174 hp 129.4 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Model silnika C4.4 C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 171 hp 127.8 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 174 KM (metryczne) 174 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2,200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2,200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Maksymalna prędkość jazdy 21.7 mph 35 km/h
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 81 gal/min 306 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 5729 gal/min 39500 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 gal/min 35000 kPa
Masa eksploatacyjna – maks. 46740 lb 21200 kg
Masa eksploatacyjna – min. 41450 lb 18800 kg
Układ chłodzenia 8.4 gal (US) 31.7 l
Płyn DEF 7.9 gal (US) 30 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 71.3 gal (US) 270 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.9 gal (US) 155 l
Zwolnica 0.7 gal (US) 2.5 l
Zbiornik paliwa 124.2 gal (US) 470 l
Wysięgnik 5260 mm (17 stóp i 3 cale) 5260 mm (17 stóp i 3 cale)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,98 m³ (1,28 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,98 m³ (1,28 jarda sześciennego)
Ramię 2,5 m (8 stóp 2 cale) 2,5 m (8 stóp 2 cale)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11 ft 3370 mm
Długość transportowa 29.3 ft 8925 mm
Prześwit przeciwwagi 4.3 ft 1306 mm
Prześwit 1.4 ft 420 mm
Punkt podparcia 11.8 ft 3580 mm
Promień obrotu rufy 8.5 ft 2600 mm
Rozstaw osi 8.9 ft 2700 mm
Typ wysięgnika Wysięgnik dwuczęściowy (VA) Wysięgnik dwuczęściowy (VA)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,98 m³ (1,28 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,98 m³ (1,28 jarda sześciennego)
Ramię 2,5 m (8 stóp 2 cale) 2,5 m (8 stóp 2 cale)
Zasięg na poziomie podłoża 30.5 ft 9290 mm
Głębokość kopania w pionowej ścianie 13.9 ft 4230 mm
Wysokość zbierania materiału 32.6 ft 9950 mm
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 30799 lbf 137 kN
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 20682 lbf 92 kN
Uwaga (1) Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1535 mm (5 stóp 0 cali). Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1535 mm (5 stóp 0 cali).
Prędkość mechanizmu obrotu 9.2 r/min 9.2 r/min
Maksymalny moment obrotu 37000 ft·lbf 50 kN·m
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.

M320 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED na wysięgniku i kabinie
  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektryczny wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawory zwrotne w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Obwód szybkozłącza
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Tylne i boczne kamery
  • Lusterka szerokokątne
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • 2D E-Fence

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S-O-S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

M320 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik jednoczęściowy 5650 mm (18 stóp 6 cali)
  • Wysięgnik dwuczęściowy 5260 mm (17 stóp 3 cale)
  • Ramię 2500 mm (8 stóp 2 cale)
  • Ramię 2900 mm (9 stóp 6 cali)

KABINA

  • Kabina Deluxe
  • Kabina Premium
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • System GRADE z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Joysticki z pojedynczym suwakiem
  • Joysticki z podwójnymi suwakami
  • Dwukierunkowy obwód wysokiego ciśnienia
  • Funkcja SmartBoom
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Obsługa głowic obrotowo-wychylnych Cat
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Moduł śledzenia zasobów Cat

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR
  • Opony podwójne 11.00-20-16 PR
  • Opony podwójne bez szczeliny, 315/70R22.5
  • Opony pojedyncze 445/70R 19.5
  • Podwójne opony pneumatyczne bez pierścieni dystansowych, 300-80-22.5
  • Przeciwwaga 3600 kg (7937 funtów)
  • Przeciwwaga 4200 kg (9260 funtów)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M320 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

M320

M320

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny M320.

Rozpocznij prezentację M320
close