335 – Tier 4 / Stage V

Koparki średniej wielkości 335 – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
273 hp
203.7 kW
Masa eksploatacyjna
77000 lb
34900 kg
Maksymalna głębokość kopania
22.9 ft
6990 mm

Podsumowanie

Duża wydajność w niewielkiej konstrukcji

Koparka Cat® 335 oferuje wysoką wydajność oraz proste w obsłudze technologie zwiększające efektywność pracy operatora. Jeśli dodać do tego mały promień obrotu, ergonomiczną kabinę, dłuższe okresy między przeglądami oraz układ napędowy obniżający zużycie paliwa, uzyskuje się koparkę o niskich kosztach w przeliczeniu na jednostkę produkcji.

Korzyści

Wysoka efektywność spalania

Tryb Smart, hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo, pompa i elektrohydrauliczny główny zawór sterujący umożliwiają optymalizację zużycia paliwa w celu zwiększenia sprawności silnika.

Wysoka wydajność

Ze standardowymi technologiami, takimi jak Cat Grade z funkcją 2D czy system Grade z funkcją Assist, Lift Assist i Payload.

Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Mniej emisji CO2

Model 335 emituje mniej CO2 w porównaniu z poprzednim modelem 335F.

Dane techniczne produktu 335 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 273 hp 203.7 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 277 KM (metryczne) 277 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Moc silnika – ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 279 KM (metryczne) 279 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5510 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4175 psi 28800 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 10.8 r/min 10.8 r/min
Uwaga (1) W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Maksymalny moment obrotu 79455 funt·stopa 107.7 kN·m
Masa eksploatacyjna 77000 lb 34900 kg
Uwaga Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R3,2 (10 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,54 m³ (2,01 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), przeciwwaga 5000 kg (11 202 funty) i lemiesz 3440 mm (11 stóp 3 cale). Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R3,2 (10 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,54 m³ (2,01 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), przeciwwaga 5000 kg (11 202 funty) i lemiesz 3440 mm (11 stóp 3 cale).
Pojemność zbiornika paliwa 97.2 gal (US) 368 l
Układ chłodzenia 3.3 gal (US) 13 l
Układ oleju silnikowego 6.6 gal (US) 25 l
Napęd mechanizmu obrotu 2.9 gal (US) 11 l
Zwolnica – każda 1.8 gal (US) 7 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 92.5 gal (US) 350 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.7 gal (US) 154 l
Zbiornik DEF 7 gal (US) 26 l
Wysięgnik Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale)
Ramię Zasięg 3,2 m (10'6") Zasięg 3,2 m (10'6")
Łyżka O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.7 ft 3270 mm
Wysokość poręczy 11.2 ft 3430 mm
Długość transportowa 32.2 ft 9830 mm
Promień obrotu rufy 6.2 ft 1900 mm
Prześwit przeciwwagi 3.8 ft 1170 mm
Prześwit 1.6 ft 480 mm
Długość gąsienicy 16.5 ft 5030 mm
Długość do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw gąsienic 9 ft 2740 mm
Szerokość transportowa 11 ft 3340 mm
Maksymalna głębokość kopania 22.9 ft 6990 mm
Wysięgnik Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale) Zasięg 6,15 m (20stóp i 2cale)
Ramię Zasięg 3,2 m (10'6") Zasięg 3,2 m (10'6")
Łyżka O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 34.9 ft 10640 mm
Maksymalna wysokość skrawania 36.6 ft 11150 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 26.1 ft 7960 mm
Minimalna wysokość wyładunku 9.5 ft 2910 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 22.4 ft 6840 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 19 ft 5790 mm
Siła kopania łyżki – ISO 46482 lbf 207 kN
Siła kopania ramienia – ISO 32319 lbf 144 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg (1,98 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony (1,418 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg (1,98 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony (1,418 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 98% 98%

335 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 6,15 m (20 stóp i 2 cale)

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Fotel z regulacją pneumatyczną i funkcją podgrzewania (tylko Deluxe)
  • Pneumatycznie regulowany fotel z podgrzewaniem i wentylacją powietrzną (tylko Premium)
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego i śledzenie jego położenia (PL161)
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulatory bezobsługowe
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny – 1800 lumenów
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie robocze z programowanym opóźnieniem czasowym po wyłączeniu silnika

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1 z 2 turbosprężarkami
  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Duża moc chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 52°C (126°F) z funkcją ograniczenia wydajności znamionowej
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Hermetyczny filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Dwa alternatory 1 x 145 A
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo, z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • System dwustopniowej filtracji paliwa z separatorem wody i wskaźnikiem

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • 2D E-Fence
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Dźwignia blokady układu hydraulicznego odłączająca wszystkie elementy sterujące
  • Dodatkowy odłącznik silnika w kabinie dostępny z poziomu podłoża
  • Odłącznik akumulatora
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Smarowane ogniwo gąsienicy
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny

335 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię długie 3,2 m (10 stóp i 6 cali)
  • Ramię długie 3,75 m (12 stóp i 4 cale)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Instruktaż operatora
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Advanced Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Wysięgnik Smart Boom™ (tylko w wersji europejskiej)
  • Monitorowanie wydajności pomp

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Widoczność 360°
  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 5000 kg (11 020 funtów)
  • Przeciwwaga 7700 kg (16 980 funtów)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 850 mm (33 cale)
  • Lemiesz 3440 mm (11 stóp i 3 cale)
  • Lemiesz 3600 mm (11 stóp 10 cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 335 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 335

Koparka 335 wydajnie wykonująca załadunek ciężarówki

Koparka 335 pracująca w ograniczonej przestrzeni

Koparka 335 pracująca przy ścianie

335 prezentująca udźwig

Koparka 335 — kopanie rowu

Koparka hydrauliczna 335
Koparka 335 wydajnie wykonująca załadunek ciężarówki
Koparka 335 pracująca w ograniczonej przestrzeni
Koparka 335 pracująca przy ścianie
335 prezentująca udźwig
Koparka 335 — kopanie rowu