Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 213 Sh Ton 1894 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 213 Sh Ton 1894 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 35000 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 59 gal/min 225 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2030.5 psi 14000 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 10.6 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 19 in 490 mm |
Długość zespołu tnącego | 17 in 439 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 19 in 485 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 11 in 286 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 5 in 120 mm |
Szerokość | 31 in 793 mm |
Długość | 84 in 2129 mm |
Wysokość | 62 in 1571 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 6074 lb 2761 kg |
Masa — tylko szczęka | 2497 lb 1135 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP324 ze szczęką do cięcia zbiorników
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Nożyce do cięcia zbiorników
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
Uniwersalność
Wymiana szczęki
SpeedBooster
Niezawodność
Obudowa
Produktywność
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.