Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1005 s 40 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1866 s 73 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 277 Sh Ton 11 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 487 Sh Ton 19 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 2303 Sh Ton 91 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1005 s 40 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1866 s 73 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 277 Sh Ton 11 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 487 Sh Ton 19 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 2303 Sh Ton 91 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 835 psi 33 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 40 gal/min 11 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 840 psi 33 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 670 gal/min 26 l/min |
Głębokość szczęk | 1436 in 161 mm |
Długość zespołu tnącego | 2600 in 292 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 35000 in 5076 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 280 in 74 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 16000 in 2321 mm |
Długość | 1.9 in 1.3 mm |
Wysokość | 1.9 in 1.3 mm |
Szerokość | 4743 in 533 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 3365 lb 7419 kg |
Masa — tylko szczęka | 1686 lb 3717 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP332 z uniwersalną szczęką
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki uniwersalne
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa