Koparki hydrauliczne Cat® 340 zapewniają najwyższą moc, wydajność i kontrolę podczas prac wyburzeniowych.

Koparki do prac wyburzeniowych 340 UHD

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
122600 lb
55600 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
72.2 ft
22 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia
8160 lb
3700 kg

Podsumowanie

Koparka do prac wyburzeniowych z największym osprzętem roboczym do budynków 6- lub 7-piętrowych

Urządzenie Cat® 340 UHD zapewnia optymalne rozwiązania w zakresie wyburzania budynków o wysokości do 8 pięter. Dzięki unikalnemu systemowi złączek w ciągu tylko 15 minut można przełączyć się pomiędzy dwoma typami osprzętu do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach oraz dwoma rodzajami wysięgników i ramion zmodernizowanych bez użycia specjalnych narzędzi. Jeśli potrzebujesz coś rozebrać, nie znajdziesz lepszego rozwiązania w klasie do 50 ton.

Korzyści

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MASZYNY

Dzięki szybkozłączom hydraulicznym zamiana wysięgnika zajmuje 15 minut, nie wymaga użycia narzędzi i pozwala na korzystanie na zmianę z narzędzia do 3,7 t (8160 funtów) na wysokości do 22 m (72 stopy) lub na wysokości do 25 metrów (82 stopy) z narzędzia do 3,3 t (7275 funtów) albo z osprzętu zmodernizowanego na wysokości od parteru do 2. piętra i podczas załadunku.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W MIEJSCU PRACY

Podwozie o zmiennym rozstawie odznacza się rewelacyjną stabilnością w stanie rozsuniętym i łatwością transportowania w stanie zsuniętym.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Odchylana do 30 stopni kabina Deluxe, będąca bardziej ergonomicznym stanowiskiem operatora, jest wyposażona w szyby klasy P5A o najwyższej wytrzymałości na uderzenia oraz wygodny fotel premium, a także kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 254 mm (10 cali), na którym w czytelnej formie są wyświetlane informacje z układu kontroli stabilności.

Dane techniczne produktu 340 UHD

Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 352 KM (metryczne) 352 KM (metryczne)
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 351 KM (metryczne) 351 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 4.09 r/min 4.09 r/min
Prędkość mechanizmu obrotu 8 r/min 8 r/min
Maksymalny moment obrotu 105000 funt·stopa 143 kN·m
Masa eksploatacyjna 122600 lb 55600 kg
Uwaga (1) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 25 m (72 stopy 2 cale), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty). Bez osprzętu roboczego. Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 25 m (72 stopy 2 cale), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty). Bez osprzętu roboczego.
Masa maszyny — konfiguracja zmodernizowana 118600 lb 53800 kg
Uwaga (2) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty). Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany, ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 9,0 t (19 842 funty).
Osprzęt UHD w łożu 18700 lb 8480 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.9 TB 13710 lb 6220 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.2 DB 13340 lb 6050 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R2.8 TB 13120 lb 5950 kg
2-częściowy wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.5 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 2.1 gal (US) 8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Uwaga (1) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.1 ft 3383 mm
Wysokość kabiny – z osłonami OPG 11.8 ft 3585 mm
Długość transportowa 49.8 ft 15160 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3521 mm
Prześwit przeciwwagi 4.6 ft 1397 mm
Prześwit 1.7 ft 510 mm
Długość gąsienicy 18.9 ft 5770 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 15.7 ft 4770 mm
Rozstaw roboczy — stan rozsunięty 11.2 ft 3400 mm
Rozstaw transportowy — stan zsunięty 7.8 ft 2400 mm
Szerokość transportowa 10.7 ft 3255 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu, z przeciwwagą 23.3 ft 7077 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu i przeciwwagi 22.8 ft 6954 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 13.1 ft 4000 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 9.8 ft 3000 mm
Uwaga (2) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 72.2 ft 22 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 8160 lb 3700 kg
Maksymalna wysokość robocza sworznia na końcu ramienia — 1/2 61 ft 18590 mm
Maksymalny zasięg roboczy na końcu ramienia — 1/2 38.4 ft 11680 mm
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 41.5 ft 12640 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 44.4 ft 13550 mm
Uwaga (1) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) (nad przodem) Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale) (nad przodem)
Uwaga 1 Prosty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG Prosty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 39.8 ft 12.13 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 9260 lb 4200 kg
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 7.6 ft 2310 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 34.8 ft 10620 mm
Maksymalna głębokość kopania 16.1 ft 4910 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 39.9 ft 12160 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 34 ft 10370 mm
Minimalna wysokość wyładunku 15.8 ft 4790 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47160 lbf 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 37300 lbf 166 kN
Uwaga 1 Wygięty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG Wygięty – ramię R3.2DB (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 2,27 m³ (2,97 jarda sześciennego)
Maksymalna głębokość kopania 21.4 ft 6520 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 36.7 ft 11180 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.4 ft 10790 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.9 ft 7600 mm
Minimalna wysokość wyładunku 10.4 ft 3180 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47160 lbf 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 37300 lbf 166 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

340 UHD Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Odchylana kabina do prac wyburzeniowych z laminowanymi szybami P5A z przodu i na dachu
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia
  • Radio z funkcją Bluetooth®
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Przełącznik kołyskowy przechyłu
  • Przełącznik wycieraczek górnych
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Montowana na stałe szyba przednia P5A

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (4 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie LED – 1800 lm

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i ECO
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Wentylator dwukierunkowy
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-fence 2D (do kontrolowania obrotu)
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 9,0 t (19 842 funtów)
  • Osłona prowadnicy gąsienic, na całej długości
  • Osłona silnika jazdy
  • Osłony dolne

340 UHD Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Osprzęt UHD 22 m (72 stopy 2 cale)
  • Osprzęt UHD 25 m (82 stopy)
  • Wysięgnik dwuczęściowy zmodernizowany
  • Wysięgnik zmodernizowany 7,4 m (24 stopy 3 cale)
  • Ramię zmodernizowane 3,9 m (12 stóp 10 cali) (tylko Europa, Ameryka Północna)
  • Ramię zmodernizowane 3,2 m (10 stóp 6 cali)
  • Ramię zmodernizowane 2,8 m (9 stóp 2 cale) (tylko Europa, Ameryka Północna)
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem, UHD
  • Zawieszenie łyżki, rodzina DB
  • Zawieszenie łyżki, specjalne, rodzina C

KABINA

  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Instruktaż operatora (wymagana subskrypcja VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • SmartBoom™ z zaworem zwrotnym opuszczania wysięgnika i urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu do osprzętu UHD montowanego z przodu (tylko Europa)
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • Połączone dwudrogowe obwody pomocnicze
  • Dodatkowe obwody hydrauliczne wysokiego i średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie ze zmiennym rozstawem z regulacją hydrauliczną
  • Podwozie ze stałym rozstawem
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą HD 700 mm (28 cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 340 UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD